Aprobata
Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 4000 K, z czujnikiem ruchu
Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 4000 K, z czujnikiem ruchu, typ gniazdka F (Schuko)
Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 4000 K, z czujnikiem ruchu, typ gniazdka B (np. dla USA)
Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 4000 K, z czujnikiem ruchu, typ gniazdka E (np. dla Francji i Belgii)
Kabel mocy, 3-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2004, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste, kodowanie: czarny, długość kabla: 3 m
Kabel mocy, 3-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2004, Wtyki proste, kodowanie: czarny, na Gniazdo proste, kodowanie: czarny, długość kabla: 0,6 m
Kabel mocy, 3-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2004, Wtyki proste, kodowanie: czarny, na Gniazdo proste, kodowanie: czarny, długość kabla: 1 m
Kabel mocy, 3-bieg., PCW, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste, kodowanie: czarny, długość kabla: 3 m, z dopuszczeniem UL
Kabel mocy, 3-bieg., PCW, szary RAL 7001, Wtyki proste, kodowanie: czarny, na Gniazdo proste, kodowanie: czarny, długość kabla: 0,6 m, z dopuszczeniem UL
"$pageName" na