Aprobata
Lampa LED do szafy sterowniczej, 24 V DC, temperatura barwowa 5000 K, długość 250 mm, obracany, możliwość połączenia szeregowego, wraz z akcesoriami do montażu
Lampa LED do szafy sterowniczej, 24 V DC, temperatura barwowa 5000 K, długość 375 mm, obracany, możliwość połączenia szeregowego, wraz z akcesoriami do montażu
Lampa LED do szafy sterowniczej, 24 V DC, temperatura barwowa 5000 K, długość 500 mm, obracany, możliwość połączenia szeregowego, wraz z akcesoriami do montażu
Przełącznik pozycji drzwi z 3 m przewodem z wolnym końcem przewodu i 0,6 m przewodem z gniazdem M8 (Snap-In) wraz z akcesoriami montażowymi
Przełącznik pozycji drzwi z 1 m przewodem z wtyczką M8 i 0,6 m przewodem z gniazdem M8 (Snap-In) wraz z akcesoriami montażowymi
Zestaw do montażu na magnes lamp PLD do szaf sterowniczych klasy 400
Zestaw do montażu przykręcanego lamp PLD do szaf sterowniczych klasy 400 wraz ze śrubami i podkładkami
Zestaw składa się z dwóch klipsów mocujących do lamp PLD do szaf sterowniczych klasy 400 (część zamienna)
Zasilacz wtyczkowy dla lampek szafy sterowniczej LED, klasa 400, wraz z adapterem wtykowym w wersji krajowej — Europa, Wielka Brytania, USA i Australia; maks. moc wyjściowa 12 W
Zasilacz wtyczkowy do lampek szafy sterowniczej LED, klasa 400, wraz z adapterem wtykowym w wersji krajowej — Europa, Wielka Brytania, USA i Australia; maks. moc wyjściowa 30 W
"$pageName" na