Szyna zbiorcza N, szerokość: 10 mm, wysokość: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, długość: 1000 mm, kolor: srebrny
Szyna zbiorcza N, szerokość: 10 mm, wysokość: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, długość: 2000 mm, kolor: srebrny
Szyna zbiorcza N, szerokość: 6 mm, wysokość: 6 mm, materiał: Miedź, ocynowana, długość: 1000 mm, kolor: srebrny
Szyna zbiorcza, z rozciętymi przyłączami konektorowymi 6,3/2,8 mm, max 40 A, mosiądz, cynowany, długość: 1 m
"$pageName" na