Aprobata
Multipleksery HART do konfiguracji online i diagnozy urządzeń obiektowych HART oraz ciągłej dokumentacji zmiennych procesu i stanów przez PC lub system zarządzania, do montażu na NS 35/7.5 lub NS 32
Płyta przesyłu HART służy do obsługi multipleksera HART MACX-MCR-S-MUX. Sygnały nadchodzące od konwerterów sygnałowych HART trafiają na listwę zaciskową płyty przekaźnikowej i są tam przekazywane poprzez FLK do multipleksera.
Stacja główna Ethernet do modułowej bramki HART. Przyłącze na maks. pięć modułów rozszerzeń magistrali GW PL HART... do komunikacji z maks. 40 urządzeniami HART. Obsługuje Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM i Arcom.
Stacja główna Ethernet do modułowej bramki HART. Przyłącze na maks. pięć modułów rozszerzeń magistrali GW PL HART... do komunikacji z maks. 40 urządzeniami HART. Obsługuje Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM i Arcom.
4-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z zaciskami śrubowymi i wewnętrzną impedancją wejściową 250 Ω
8-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z zaciskami śrubowymi i wewnętrzną impedancją wejściową 250 Ω
8-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z analogowym zasilaniem z pętli i zaciskami śrubowymi
Moduł do 4-kanałowego wejścia cyfrowego i 4-kanałowego wyjścia cyfrowego z zaciskiem śrubowym.
"$pageName" na