Lista produktów – multipleksery do sygnałów HART

Filtr

11 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Multipleksery HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multipleksery HART do konfiguracji online i diagnozy urządzeń obiektowych HART oraz ciągłej dokumentacji zmiennych procesu i stanów przez PC lub system zarządzania, do montażu na NS 35/7.5 lub NS 32

Płyta przesyłu HART - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

Płyta przesyłu HART służy do obsługi multipleksera HART MACX-MCR-S-MUX. Sygnały nadchodzące od konwerterów sygnałowych HART trafiają na listwę zaciskową płyty przekaźnikowej i są tam przekazywane poprzez FLK do multipleksera.

Multipleksery HART-Ethernet - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Stacja czołowa do modułowej bramy z Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM. Możliwość zastosowania maks. pięciu modułów rozszerzeń.

Multipleksery HART-Ethernet - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Stacja czołowa do modułowej bramy z Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Możliwość zastosowania maks. pięciu modułów rozszerzeń.

Konwerter protokołów - GW PL HART4-BUS - 2702234

4-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z zaciskami śrubowymi

Konwerter protokołów - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z zaciskami śrubowymi i wewnętrzną impedancją wejściową 250 Ω

Konwerter protokołów - GW PL HART8-BUS - 2702235

8-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z zaciskami śrubowymi

Konwerter protokołów - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z zaciskami śrubowymi i wewnętrzną impedancją wejściową 250 Ω

Konwerter protokołów - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z analogowym zasilaniem z pętli i zaciskami śrubowymi

Konwerter protokołów - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Moduł do 4-kanałowego wejścia cyfrowego i 4-kanałowego wyjścia cyfrowego z zaciskiem śrubowym.

11 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij