Lista produktów — multipleksery

Filtr

18 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Moduł komunikacyjny - RAD-RS485-IFS - 2702184

Multiplekser wielopunktowy RS-485 Radioline, możliwość rozbudowy o moduły I/O, stosowany jako łącznik magistralny Modbus/RTU lub w połączeniu z systemem radiowym Radioline, do 99 stacji, zasięg do 1,2 km własnymi przewodami miedzianymi

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-DI4-IFS - 2901535

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 4 wejścia cyfrowe (0 ... 250 V AC/DC)

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-DOR4-IFS - 2901536

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, cztery cyfrowe wyjścia przekaźnikowe (5 A, 250 V AC/DC)

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-PT100-4-IFS - 2904035

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 4 wejść Pt 100 (-50°C...+250°C)

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-AO4-IFS - 2901538

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 4 analogowe wyjścia prądowe lub napięciowe (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-DO8-IFS - 2902811

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 8 cyfrowych wyjść tranzystorowych (30,5 V DC / 200 mA)

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-DI8-IFS - 2901539

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 8 wejść cyfrowych (0 ... 30,5 V DC) lub 2 wejścia impulsowe do 100 Hz

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-AI4-IFS - 2901537

Radioline – moduł rozszerzeń I/O, 4 analogowe wejścia prądowe (0/4 mA ... 20 mA)

Moduł rozszerzeń I/O - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 2 wejścia i wyjścia cyfrowe (0 ... 250 V AC/DC) i 1 wejście analogowe (0/4 ... 20 mA) i wyjście analogowe (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Zestaw radiowy - ILB BT ADIO MUX-OMNI - 2884208

Zestaw Wireless-MUX, dwa moduły z 16 wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz 2 wejściami i wyjściami analogowymi każdy (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), w komplecie anteny dookólne Omni z przewodem 1,5 m

18 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410