Aprobata
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Liczba przyłączy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Napięcie znamionowe
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na