Aprobata
Typ szyny nośnej
Kolor
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Liczba przyłączy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 2, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 16 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 2, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 16 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 3, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 48 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 64 mm, kolor: szary/czarno-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 64 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary/czarno-żółty, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 64 mm, kolor: szary/niebieski, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 80 mm, kolor: szary/niebieski/czarno-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 80 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary/niebieski/czarno-żółty, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 64 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary/niebieski, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 3, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 48 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
"$pageName" na