Rozwiązanie modułowe do monitorowania łopat wirnika turbiny wiatrowej, z czujnikami do pomiaru prądu piorunowego, wykrywania oblodzenia i monitorowania obciążenia
Rozwiązanie modułowe do monitorowania łopat wirnika turbiny wiatrowej, z czujnikami do wykrywania oblodzenia. Komunikacja z wykorzystaniem pasma częstotliwości 868 MHz oraz Modbus TCP i PROFINET.
Jednostka centralna oparta na czujnikach, element systemu wykrywania oblodzenia ID-S, z 6 czujnikami ID-S-S 868, komunikacja w pasmie częstotliwości 868 MHz oraz za pośrednictwem sieci Modbus TCP i PROFINET
Bezprzewodowy czujnik oblodzenia i temperatury do turbin wiatrowych, samoprzylepny, do montażu na łopatkach wirnika, wieży lub gondoli, komunikacja z odbiornikiem radiowym ID-S-RT 868 w paśmie częstotliwości 868 MHz
Bezprzewodowy czujnik oblodzenia i temperatury do turbin wiatrowych, samoprzylepny, do montażu na łopatkach wirnika, wieży lub gondoli, komunikacja z odbiornikiem radiowym ID-S-RT 915 w paśmie częstotliwości 915 MHz
Odbiornik radiowy, złącze antenowe RSMA (żeńskie), komunikacja z czujnikiem ID-S-S 915 w paśmie częstotliwości 915 MHz
Odbiornik radiowy, złącze antenowe RSMA (żeńskie), komunikacja z czujnikiem ID-S-S 868 w paśmie częstotliwości 868 MHz
Czujnik do pomiaru obciążenia łopat wirnika turbin wiatrowych. Bezpieczny przy nadepnięciu. Z ekranem magnetycznym. Kompensacja rezystancji przewodu dzięki 6-żyłowej technice przyłączeniowej.
"$pageName" na