Lista produktów — obudowy zamknięte ME

Filtr

334 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Obudowa elektroniki - ME 90 UT KMGY - 2200279

Obudowy do wbudowania ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, Połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, Kolor: jasnoszary, Szerokość: 90 mm, Wysokość konstr.: 114,5 mm, Ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Cena: 14,12 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Obudowy do wbudowania ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, Połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, Kolor: jasnoszary, Szerokość: 67,5 mm, Wysokość konstr.: 114,5 mm, Ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Cena: 14,65 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Obudowy do wbudowania ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, Połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, Kolor: jasnoszary, Szerokość: 90 mm, Wysokość konstr.: 114,5 mm, Ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Cena: 18,26 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Obudowy do wbudowania, Górna część, Kolor: zielony, Szerokość: 12,5 mm, Wysokość konstr.: 38,5 mm

Cena: 1,21 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Obudowy do wbudowania, Górna część, Kolor: zielony, Szerokość: 17,5 mm, Wysokość konstr.: 38,5 mm

Cena: 1,43 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Obudowy do wbudowania, Górna część, Kolor: zielony, Szerokość: 22,5 mm, Wysokość konstr.: 38,5 mm

Cena: 1,52 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Obudowy do wbudowania, Górna część, Kolor: zielony, Szerokość: 45 mm, Wysokość konstr.: 38,5 mm

Cena: 2,41 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Obudowy do wbudowania ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, Połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, Kolor: zielony, Szerokość: 22,5 mm, Wysokość konstr.: 106 mm, Ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5+2

Cena: 21,97 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Obudowy do wbudowania bez szczeliny wentylacyjnej, Podstawa, Połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, Kolor: zielony, Szerokość: 22,5 mm, Wysokość konstr.: 106 mm, Ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5+2

Cena: 21,97 EUR / 1

Obudowa elektroniki - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Obudowy do wbudowania ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, Połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, Kolor: zielony, Szerokość: 22,5 mm, Wysokość konstr.: 106 mm, Ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2

Cena: 26,22 EUR / 1
334 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij