Pamięć operacyjna
Rozdzielczość wyświetlacza
Pamięć danych
Wielkość wyświetlacza
Panel mobilny z TFT 25,7 cm / 10,1"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64 Bit), wersja wielojęzyczna i aplikacja: Portico. (system magistrali:)
Konfigurowalny komputer tabletowy z ekranem TFT 33,8 cm / 13,3" (projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa). Możliwość konfiguracji: m.in. procesora, pamięci RAM i systemu operacyjnego.
"$pageName" na