Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: biały, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: zielony, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: biały, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: żółty, czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na