Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 128, szerokość: 34,4 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary/biały, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 128, szerokość: 34,4 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 128, szerokość: 34,4 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary/biały, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 128, szerokość: 34,4 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 128, szerokość: 34,4 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 192, szerokość: 44 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary/biały, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 192, szerokość: 44 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 32, liczba przyłączy: 192, szerokość: 44 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 48, liczba przyłączy: 288, szerokość: 66 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary/biały, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 48, liczba przyłączy: 288, szerokość: 66 mm, długość: 111 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: Montaż na ścianie, Panel krosowniczy 19"
"$pageName" na