Kolor
Wielkość pola opisowego
Rodzaj montażu
Profil, samoprzylepny, 1000mm długości, do osadzania materiału UC i US, 15 mm wysokości
Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm
Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm
Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 × 15 mm
Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm
Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 x 27 mm
Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 × 8 mm
Osłona, przezroczysty, nieopisane, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm
Oprawka, do mocowania za pomocą śrub lub nitów, 1000 mm długości do mocowania, z materiału UC i US, 15 mm wysokości
Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm
"$pageName" na