Aprobata
Napięcie wyjściowe
Napięcie wejściowe
Przetwornica DC/DC MINI z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, wejście: 12 - 24 V DC, wyjście: 24 V DC/1 A
Przetwornica DC/DC MINI z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, wejście: 48 - 60 V DC, wyjście: 24 V DC/1 A
Przetwornica DC/DC MINI z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, wejście: 12 - 24 V DC, wyjście: 5 - 15 V DC/2 A
Przetwornica DC/DC MINI z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, wejście: 12 - 24 V DC, wyjście: 48 V DC/0,7 A
Moduł zasilający AC zasila przetworniki DC/DC MINI napięciem prostowanym i filtrowanym.
"$pageName" na