Aprobata
Sygnał wyjściowy
Zakres pomiarowy
Stan w chwili dostawy
Rodzaj przyłącza
Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-...
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3. Przyłącze śrubowe, konfiguracja zamówienia.
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3
Kabel modemowy USB HART do komunikacji między komputerem a urządzeniami HART, długość kabla 1 m.
"$pageName" na