Aprobata
Magistrala obiektowa
Zestaw PLC logic, składający się z wtykanego podstawowego modułu logiki (BM2) i ośmiu złączek przekaźnikowych z połączeniem Push-in (1 zestyk przełączny, 250 V AC/DC, maks. 6 A)
Zestaw startowy 3 PLC logic, składający się z następujących elementów: wtykowy moduł logiczny w wersji stand alone (SAM2), osiem złączek z wyjściami przekaźnikowymi z zaciskami Push-in (250 V AC/DC, maks. 6 A) oraz kabel Micro USB do programowania
Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem wyposażonym w oprogramowanie PC Worx i LOGIC+, złącza USB A na microUSB B, długość 2 m.
Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.
Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFIBUS DP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.
Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą CANopen®. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.
Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą Modbus/TCP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.
Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFINET. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.
Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą EtherNet/IP™. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.
Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: PLC logic (połączenie z konektorem na szynę nośną); przyłącze 1: złącze wtykowe COMBICON (1x 3-bieg. ); złącze 2: złącze wtykowe COMBICON (1x 5-bieg. ); długość kabla: 0,3 m
"$pageName" na