Lista produktów — pomiar prądów piorunowych

Filtr

6 trafień

System pomiaru prądu piorunowego - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Jednostka analizująca systemu nadzorowania „na żywo”, który w sposób ciągły rejestruje i analizuje uderzenia piorunów. Możliwość podłączenia maks. trzech optycznych czujników pioruna.

System pomiaru prądu piorunowego - LM-S-LS-H - 2800616

Optyczny czujnik pioruna do systemu nadzorowania „na żywo”, który w sposób ciągły rejestruje i analizuje uderzenia piorunów. Stopień ochrony IP67.

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfekcjonowany przewód światłowodowy, kabel PROFINET typu B, włókna PCF 200/230 μm, obudowa metalowa Push-Pull SC-RJ/IP67 na BFOC(ST)/IP20, płaszcz zewnętrzny z PCW, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, do układania na stałe wewnątrz budynków, różne długości

System pomiaru prądu piorunowego - LM-S-C-3LS - 2800617

Moduł O/E systemu bieżącego monitoringu do ciągłej ewidencji i analizy uderzeń piorunów.

Adapter montażowy - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adapter umożliwiający prosty i fachowy montaż optycznego czujnika wyładowań atmosferycznych do pomiaru prądów udarowych powstałych na skutek wystąpienia wyładowań atmosferycznych na łopatce wirnika elektrowni wiatrowej.

Adapter montażowy - LM-S-UWA - 2907466

Uniwersalny adapter ścienny do prostego i fachowego montażu jednostki centralnej LM-S bezpośrednio na ścianie / na płycie montażowej.

6 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410