Lista produktów – światłowody

Filtr

29 trafień

Światłowód - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Światłowody, pasywny, sztywny, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

Światłowód - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

Światłowody, pasywny, sztywny, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

Światłowód - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Światłowód - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Światłowód - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Światłowód - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Światłowód - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Światłowód - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Światłowód - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Światłowód - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

Światłowody, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

29 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410