Lista produktów — przekaźniki do kontroli poziomu napełnienia

Filtr

2 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Przekaźniki pomiarowe - EMD-SL-LL-230 - 2885906

Przekaźniki kontrolne do kontrolowania stanu cieczy przewodzących, kontroli minimum, maksimum, napięcia zasilającego 230 V AC, 2 zestyki przełączne

Cena: 154,24 EUR / 1

Przekaźniki pomiarowe - EMD-SL-LL-110 - 2901137

Przekaźniki kontrolne do kontrolowania stanu cieczy przewodzących, kontroli minimum, maksimum, napięcia zasilającego 110 V AC, 2 zestyki przełączne

Cena: 154,24 EUR / 1
2 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij