Aprobata
Sygnał wyjściowy
Napięcie zasilania
Rodzaj przyłącza
Kondycjoner zasilania przekładnika i sygnałów wejściowych, transparentny dla protokołu HART. Transmituje sygnały zasilane lub aktywne 0/4 ... 20 mA z obiektu do dwóch obciążeń z separacją galwaniczną. 4-drożna separacja galwaniczna, przyłącze śrubowe, SIL, PL.
Kondycjoner zasilania przekładnika i sygnałów wejściowych, transparentny dla protokołu HART. Transmituje sygnały zasilane lub aktywne 0/4 ... 20 mA z obiektu do dwóch obciążeń z separacją galwaniczną. 4-drożna separacja galwaniczna, połączenie Push-in, SIL, PL.
Zasilacz separacyjny MCR z transmisją HART, sygnał wejściowy 4...20 mA, sygnał wyjściowy 4...20 mA, ze złączami śrubowymi
Separator zasilania MCR z transmisją HART, sygnał wejściowy 4 ... 20 mA, sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, z przyłączem ze sprężyną naciągową. Zamiennik: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.
4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykanymi. Neutralny dla protokołu HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania. Technika przyłączy śrubowych.
4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykanymi. Neutralny dla protokołu HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania. Technika połączeń Push-in.
"$pageName" na