Iskiernik do strefy Ex z izolacją z tworzywa sztucznego i przyłączeniowymi śrubami gwintowanymi M10. Do bezpośredniego łączenia/uziemiania oddzielonych eksploatacyjnie sekcji systemów w razie uderzenia pioruna.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 11 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 14 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 18 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 22 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 26 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 30 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 33 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 36 mm.
Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 39 mm.
"$pageName" na