Aprobata
Interfejs
Napięcie znamionowe UN
Prąd znamionowy IN
Konstrukcja
Komunikat o usterce
Ochrona przed przepięciami do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, obsługa HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez bezpośredniego uziemienia, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowy, kompatybilność z HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu i odłącznikiem nożowym do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, kompatybilny z HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, kompatybilny z HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi. Pośrednie uziemienie przez iskiernik gazowany.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez bezpośredniego uziemienia. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowy, kompatybilność z HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi. Pośrednie uziemienie przez iskiernik gazowany.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu dla 3-żyłowego obwodu sygnałowego o wysokim prądzie znamionowym bez bezpośredniego uziemienia.
"$pageName" na