Lista produktów – ImpulseCheck i akcesoria

Filtr

3 trafień

nowość

Miernik impulsów - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

Jednostka centralna do pomiaru prądów udarowych i przepięć przejściowych w czasie rzeczywistym. Podłączenie maks. czterech przewodów czujników zewnętrznych oraz bezpotencjałowego zestyku komunikacji zdalnej. Przesyłanie danych pomiarowych przez Ethernet do PROFICLOUD.

nowość

Czujnik - IPCH-SC-1.5 - 1045380

Czujnik do miernika impulsów do pomiaru prądów udarowych i przepięć przejściowych w czasie rzeczywistym. Długość: 1,5 m.

nowość

Czujnik - IPCH-SC-3.0 - 1069191

Czujnik do miernika impulsów do pomiaru prądów udarowych i przepięć przejściowych w czasie rzeczywistym. Długość: 3,0 m.

3 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij