Aprobata
Funkcja
Konstrukcja
Interfejs sieciowy
Rodzaj przyłącza
Stopień ochrony
Szybkość transmisji
Łącznik magistralny INTERBUS umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników. Pozostałe funkcje: prosta instalacja plug&play 8 wejść cyfrowych, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12
Łącznik magistralny PROFINET otwiera magistralę lokalną, umożliwiając przyłączenie 16 modułów. Dalsze funkcje: 100 Mb/s, funkcja autonegocjacji, funkcja Autocrossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 wejść cyfrowych, diagnostyka z dokładnością do kanału, zabezpieczenie zwarciowe/przeciążeniowe, szybkozłącza M12
Łącznik magistralny PROFIBUS umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników standardowych lub PCP. Pozostałe funkcje: Funkcje I&M, 8 wejść cyfrowych, diagnostyka dla pojedynczych kanałów, konfiguracja dynamiczna, zabezpieczenie zwarciowe/przeciążeniowe, szybkozłącza M12
Łącznik magistralny EtherNet/IP™ umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników. Pozostałe funkcje: 10 Mb/s i 100 Mb/s, autonegocjacja, autokrosowanie, 8 wejść cyfrowych, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12
Łącznik magistralny Ethernet umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników. Pozostałe funkcje: 10 Mb/s i 100 Mb/s, autonegocjacja, autokrosowanie, 8 wejść cyfrowych, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12
Urządzenie magistrali lokalnej ma wejścia cyfrowe Działanie: 8 wejść cyfrowych, czas filtrowania 3 ms, przełączne 500 KBod / 2 MBod, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, prąd znamionowy 600 mA, szybkozłącza M12
Urządzenie magistrali lokalnej ma wejścia cyfrowe Działanie: 16 wejść cyfrowych, czas filtrowania 3 ms, przełączne 500 KBod / 2 MBod, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, prąd znamionowy 1,2 A, szybkozłącza M12
Urządzenie magistrali lokalnej ma wyjścia cyfrowe Działanie: 8 wyjść cyfrowych, każde 500 mA, przełączne 500 KBod / 2 MBod, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12
Urządzenie magistrali lokalnej ma wejścia i wyjścia cyfrowe. Działanie: 4 wejść cyfrowych, czas filtrowania 3 ms, 4 wyjść cyfrowych, każde 2 A, przełączne 500 KBod / 2 MBod, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12
Urządzenie magistrali lokalnej ma wejścia i wyjścia cyfrowe. Działanie: 16 wejść cyfrowych, czas filtrowania 3 ms, 16 wyjść cyfrowych, każde 500 mA, przełączne 500 KBod / 2 MBod, strategia diagnostyczna, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12 8-polowe
"$pageName" na