Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 0 V ... 10 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania opornika pomiarowego temperatury, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 0 V ... 10 V, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 V, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania opornika pomiarowego temperatury, szybkozłącze M12, wersja prosta
"$pageName" na