Aprobata
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 0 V ... 10 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania opornika pomiarowego temperatury, szybkozłącze M12, wersja kątowa
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 0 V ... 10 V, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 V, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja prosta
Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania opornika pomiarowego temperatury, szybkozłącze M12, wersja prosta
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Zamknij
"$pageName" na