Lista produktów – urządzenia IO-Link do Axioline E

Filtr

15 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 0 V ... 10 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja kątowa

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania opornika pomiarowego temperatury, szybkozłącze M12, wersja kątowa

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 0 V ... 10 V, szybkozłącze M12, wersja prosta

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania czujnika analogowego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja prosta

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 0 V ... 10 V, szybkozłącze M12, wersja prosta

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania analogowego urządzenia wykonawczego, 4 mA ... 20 mA, szybkozłącze M12, wersja prosta

Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania opornika pomiarowego temperatury, szybkozłącze M12, wersja prosta

15 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410