Aprobata
Kolor
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4′′, Rozdzielczość: 320 x 240 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 50 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 12 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4′′, Rozdzielczość: 320 x 240 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 50 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 12 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany wyświetlacz 0,96′′, Rozdzielczość: 80 x 160 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 25 mm, wysokość: 122 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany wyświetlacz 0,96′′, Rozdzielczość: 80 x 160 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 122,5 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 122,5 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: niebieski (5015), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: niebieski (5015), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 50,1 mm, wysokość: 122,5 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
"$pageName" na