Lista produktów – hybrydowe złącza wtykowe do podłączania silników

Filtr

11 trafień

Styk zaciskany - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Toczony styk zaciskany 1,0 mm, styk męski pojedynczy, przekrój żyły 0,14 - 1,0 mm², pozłacany

Cena: 0,94 EUR / 1

Styk zaciskany - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Obrócony 2,0 mm styk zaciskowy, przekrój żyły 1,5 - 2,5 mm², pozłacany

Cena: 0,96 EUR / 1

Styk zaciskany - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Obrócony 1,0 mm styk zaciskowy, przekrój żyły 0,35 - 1,0 mm², pozłacany

Cena: 0,96 EUR / 1

Styk zaciskany - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Toczony styk zaciskany 1,0 mm, styk męski pojedynczy, przekrój żyły 0,14 - 0,5 mm², pozłacany

Cena: 0,94 EUR / 1

Pokrywy ochronne - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Wieko ochronne do obudowy wtyku, IP54

Cena: 2,43 EUR / 1

Pokrywa ochronna - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Lakierowane wieko ochronne do obudowy po stronie silnika

Cena: 0,73 EUR / 1

Wkładka stykowa - HC-MOT-6/4-ESTC-UT - 1409037

Dolna część wkładki stykowej

Cena: 3,05 EUR / 1

Wkładka stykowa - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

Górna część wkładki stykowej

Cena: 4,01 EUR / 1

Uszczelka - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

Uszczelka płaska do kołnierza

Cena: 1,70 EUR / 1
11 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij