Aprobata
Temperatura otoczenia (praca)
Interfejsy
Magistrala obiektowa
Język programowania
Narzędzie programistyczne
Remanencyjna pamięć danych
Typ sterownika
Liczba wyjść cyfrowych
Liczba wejść cyfrowych
PLCnext Control z 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET Controller z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa PROFIsafe, PROFINET Device, stopień ochrony IP20, wtykana pamięć parametrów
Remote Field Controller o dużej dyspozycyjności dzięki funkcji redundancji, 3x 10/100 Ethernet, sterownik IO PROFINET, stopień ochrony IP20, wtykana pamięć parametryzacji
Remote Field Controller o dużej dyspozycyjności dzięki funkcji redundancji, 3x 10/100 Ethernet, sterownik IO PROFINET, stopień ochrony IP20, wtykana pamięć parametryzacji
Remote Field Controller, z 3 x 10/100 Ethernet, urządzeniem nadrzędnym INTERBUS, sterownikiem PROFINET-Controller, PROFINET-Device, o stopniu ochrony IP20, wtykanej karcie pamięci.
Remote Field Controller z 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET Controller z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa PROFIsafe, PROFINET Device, stopień ochrony IP20, wtykana pamięć parametrów
"$pageName" na