Aprobata
Pamięć operacyjna
Interfejs
Rozdzielczość wyświetlacza
Magistrala obiektowa
Panel dotykowy z 8,9 cm / 3,5"-FSTN-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 256 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 8,9 cm / 3,5"-FSTN-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 256 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: MPI)
Panel dotykowy z 8,9 cm / 3,5"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: CAN)
Panel dotykowy z 10,92 cm / 4,3"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 14,5 cm / 5,7"-FSTN-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 256 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: MPI)
Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: CAN)
Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: bez)
"$pageName" na