Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: szybkozłącze / przyłącze wtykowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 37,8 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielono-żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na