Lista produktów – bramki

Filtr

56 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Przetwornik złączy - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Druga generacja FL COMSERVER BASIC..., szeregowy serwer do konwersji szeregowego interfejsu RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje tylko aplikacje TCP, UDP, z oprogramowaniem Com Port Redirector i podręcznikiem użytkownika (PDF)

Przetwornik złączy - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Druga generacja FL COMSERVER UNI..., szeregowy serwer do konwersji szeregowego interfejsu 232/422/485-na Ethernet, obsługuje aplikacje TCP-, UDP-, Modbus Gateway i PPP, wraz z oprogramowaniem Com Port Redirector i podręcznikiem użytkownika

Przetwornik złączy - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Druga generacja FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), dowolnie programowalny w języku BASIC, do tworzenia własnych rozwiązań do konwersji szeregowego interfejsu RS-232/422/485 na Ethernet. Wraz z przykładami, dodatkowymi programami i podręcznikiem użytkownika

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje jedno złącze RJ45 i jedno złącze D-SUB 9.

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje dwa złącza RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje dwa złącza RJ45 i cztery złącza D-SUB 9.

Przetwornik złączy - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

Bramka GW MODBUS TCP/RTU przekształca szeregowe dane Modbus RTU lub ASCII na Modbus TCP. Obsługuje szeregowe urządzenia Master lub Slave. Obejmuje jedno złącze RJ45 i jedno złącze D-SUB 9.

Przetwornik złączy - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

Bramka GW MODBUS TCP/RTU przekształca szeregowe dane Modbus RTU lub ASCII na Modbus TCP. Obsługuje szeregowe urządzenia Master lub Slave. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.

Przetwornik złączy - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

Bramka GW MODBUS TCP/RTU przekształca szeregowe dane Modbus RTU lub ASCII na Modbus TCP. Obsługuje szeregowe urządzenia Master lub Slave. Obejmuje dwa złącza RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.

56 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410