Bramka PROFINET do PROFIBUS DP. Działa jako master DP PROFIBUS w sieci PROFIBUS i jako urządzenie IO PROFINET w sieci PROFINET. Kompatybilna z FDT/DTM Container do nieskomplikowanej konfiguracji slave PROFIBUS DP.
Proxy dla PROFINET-RT, proxy PROFIBUS ze zintegrowanym przełącznikiem 4-portowym, zastosowanie wyłącznie z PC Worx
Moduł sprzęgający I/O (bramka) do systemu INTERBUS, i systemu PROFIBUS DP, 24 V DC, stopień ochrony IP20
Moduł sprzęgający E/A (bramka) do systemu DP PROFIBUS, śiatłowodu i DSUB9, 24 V DC, stopień ochrony IP20
"$pageName" na