Lista produktów – bramki i proxy

Filtr

10 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Konwerter protokołów - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Konwerter protokołów Modbus/RTU na FOUNDATION Fieldbus

Konwerter protokołów - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Konwerter protokołów Modbus/RTU na PROFIBUS PA

Cena: 1150,98 EUR / 1

Konwerter protokołów - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU do konwertera protokołów PROFIBUS DP

Cena: 1150,98 EUR / 1

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy dla PROFINET-RT, proxy PROFIBUS ze zintegrowanym przełącznikiem 4-portowym, zastosowanie wyłącznie z PC Worx

Cena: 1808,28 EUR / 1

Moduł sprzęgający - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Moduł sprzęgający I/O (bramka) do systemu INTERBUS, i systemu PROFIBUS DP, 24 V DC, stopień ochrony IP20

Cena: 810,22 EUR / 1

Moduł sprzęgający - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Moduł sprzęgający E/A (bramka) do systemu DP PROFIBUS, śiatłowodu i DSUB9, 24 V DC, stopień ochrony IP20

Cena: 959,88 EUR / 1

Interfejs danych - EU5C-SWD-DP PXC - 2903100

Bramka SmartWire-DT do przyłączenia do PROFIBUS DP jako urządzenie podrzędne, automatyczna detekcja szybkości transmisji: 9,6 kb/s do 12 Mb/s, przyłącze dla maks. 58 uczestników SmartWire-DT.

Cena: 312,35 EUR / 1

Interfejs danych - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFIBUS DP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Cena: 283,94 EUR / 1
nowość

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje dwa złącza RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.

nowość

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje dwa złącza RJ45 i cztery złącza D-SUB 9.

Cena: 761,45 EUR / 1
10 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij