Aprobata
Maks. napięcie łączeniowe
Materiał styku
Konstrukcja
Napięcie wejściowe
Rodzaj przyłącza
Zmontowany fabrycznie moduł przekaźnikowy z połączeniami Push-in, składający się z gniazda przekaźnikowego, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, wtykanego modułu wskaźnikowo-przeciwzakłóceniowego oraz obejmy blokującej, rodzaj zestyków: 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe: 24 V DC
Zmontowany fabrycznie moduł przekaźnikowy z przyłączami śrubowymi, składający się z gniazda przekaźnikowego, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodnymi z normą DIN EN 61810-3, wtykanego modułu wskaźnikowo-przeciwzakłóceniowego oraz obejmy blokującej, rodzaj zestyków: 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe: 24 V DC
PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, Przyłącze śrubowe, 2 zestyki przełączne z wymuszonym prowadzeniem, Napięcie wejściowe: 24 V DC
PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne z wymuszonym prowadzeniem, Napięcie wejściowe: 24 V DC
PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, Przyłącze śrubowe, 2 zestyki przełączne z wymuszonym prowadzeniem, Napięcie wejściowe: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne z wymuszonym prowadzeniem, Napięcie wejściowe: 24 V AC/DC
Moduł przekaźnikowy z przyłączem Push-in, składający się z gniazda przekaźnikowego z diodą sygnalizacji stanu, diody gaszącej i obejmy blokującej, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, rodzaj zestyków: 2 zestyki zwierne i 2 zestyk rozwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Moduł przekaźnikowy z przyłączem Push-in, składający się z gniazda przekaźnikowego z diodą sygnalizacji stanu, diody gaszącej i obejmy blokującej, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, rodzaj zestyków: 3 zestyki zwierne i 1 zestyk rozwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
"$pageName" na