Złącze wtykowe do wbudowania, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo, proste, S - Power, Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR
Złącze wtykowe do wbudowania, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki, proste, S - Power, Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Gniazdo, M12, S - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Wtyki, M12, S - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Gniazdo, M12, S - Power, Montaż na ściance przedniej, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Wtyki, M12, S - Power, Montaż na ściance przedniej, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 3-bieg., Gniazdo, M12, S - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki, M12, S - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 3-bieg., Gniazdo, M12, S - Power, Montaż na ściance przedniej, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 3-bieg., Wtyki, M12, S - Power, Montaż na ściance przedniej, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
"$pageName" na