Listwa produktów — komponenty magistrali obiektowej dla PROFIBUS PA

Filtr

21 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Moduł przewodu głównego - FB-ET - 2316048

Moduł przewodu głównego dla rozszerzeń Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA z rezystorem zakończeniowym

Cena: 83,08 EUR / 1

Łącznik segmentowy FB - FB-2SP - 2316051

Łącznik urządzeń do rozszerzeń Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami 2 odgałęzień z urządzeniami magistrali obiektowej.

Cena: 83,08 EUR / 1

Łącznik segmentowy FB - FB-ISO - 2316064

Łącznik urządzeń do magistrali Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA. Udostępnia iskrobezpieczne połączenie FISCO dla urządzenia końcowego.

Cena: 156,32 EUR / 1

Łącznik segmentowy FB - FB-12SP - 2316310

Złącze urządzeń dla Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla 12 odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.

Cena: 316,22 EUR / 1

Łącznik segmentowy FB - FB-6SP - 2316307

Złącze urządzeń dla Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami zaciskowymi dla 6 odgałęzień z urządzeniami końcowymi magistrali obiektowej.

Cena: 234,76 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-15-SS - 2316190

Obiektowa skrzynka rozdzielcza ze stali nierdzewnej z 15 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 12 łączników sprzętowych.

Cena: 651,43 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-9-SS - 2316213

Obiektowa skrzynka rozdzielcza ze stali nierdzewnej z 9 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 6 łączników sprzętowych.

Cena: 590,98 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-15-AL - 2316187

Aluminiowa obiektowa skrzynka rozdzielcza z 8 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 6 łączników sprzętowych.

Cena: 347,04 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-8-AL - 2316200

Aluminiowa obiektowa skrzynka rozdzielcza z 8 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 6 łączników sprzętowych.

Cena: 325,70 EUR / 1

Dławnica kablowa - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kablowa złączka skręcana, M20, do obudowy typu FB...

Cena: 13,16 EUR / 1
21 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij