Lista produktów – polowe skrzynki przyłączeniowe

Filtr

11 trafień

Skrzynka zaciskowa - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z dziesięcioma przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 6-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-6SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA oraz trzy złączki szynowe do kabli dalekosiężnych (+, –, S).

Cena: 1465,12 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z dziesięcioma przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 6-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-6SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA, kabel trunk (+, -, S) jest połączony z urządzeniem zabezpieczającym PLUGTRAB (PT 4+F-BE)

Cena: 1518,30 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z 16 przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 12-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-12SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA, kabel trunk (+, -, S) jest połączony z urządzeniem zabezpieczającym PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

Cena: 1601,15 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z 16 przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 12-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-12SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA oraz trzy złączki szynowe do kabli dalekosiężnych (+, –, S).

Cena: 1546,60 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-15-SS - 2316190

Obiektowa skrzynka rozdzielcza ze stali nierdzewnej z 15 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 12 łączników sprzętowych.

Cena: 651,43 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-9-SS - 2316213

Obiektowa skrzynka rozdzielcza ze stali nierdzewnej z 9 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 6 łączników sprzętowych.

Cena: 590,98 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-15-AL - 2316187

Aluminiowa obiektowa skrzynka rozdzielcza z 8 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 6 łączników sprzętowych.

Cena: 347,04 EUR / 1

Skrzynka zaciskowa - FB-8-AL - 2316200

Aluminiowa obiektowa skrzynka rozdzielcza z 8 przyłączami, do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera moduł przewodu głównego FB-ET, element bazowy dla urządzeń Plugtrab i możliwość przyłączenia wtyku ochronnika przeciwprzepięciowego oraz miejsce na szynie nośnej dla 6 łączników sprzętowych.

Cena: 325,70 EUR / 1

Dławnica kablowa - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kablowa złączka skręcana, M20, do obudowy typu FB...

Cena: 13,16 EUR / 1

Dławnica kablowa - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Zatyczka, M20, do obudowy typu FB...

Cena: 7,54 EUR / 1
11 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij