Zestaw wtyków SC-RJ do włókien PCF, do samodzielnego montażu, składający się z 2 wtyków szybkiego montażu dupleks z odgiętką, do żył o średnicy 2,9 mm
Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków
Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 μm, wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku
Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dupleks 200 μm / 230 μm, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków
Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm, wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków
Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków
Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm, ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków
Narzędzie do rozdzielana włókien PCF, układ styków: F-SMA do konfekcjonowania wtyków szybkozłącznych F-SMA do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...
Kabel światłowodowy z włókien szklanych, dupleks 50 μm / 125 μm, na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych
Kabel z włóknami szklanymi, dupleks, 50/125 μm, wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz
"$pageName" na