Aprobata
Złączka wtykowa światłowodowa SC-RJ, IP20, dupleks, z szybkozłączem, do PROFINET, do włókna PCF 200/230 μm, do żył pojedynczych o średnicy 2,2 mm
Łącznik SC-RJ push-pull, IP67, metalowy, z pokrywą ochronną, kolor: niklowany
Złącze wtykowe SC-RJ, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, 100 Mb/s, materiał: Stal szlachetna 1.4404, rodzaj przyłącza: Push-Pull, odejście kabla: proste
Złącze wtykowe SC-RJ, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, materiał: Stal szlachetna 1.4404, rodzaj przyłącza: Push-Pull, odejście kabla: proste
Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien POF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku dołowi
Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien GOF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm
Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien POF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku dołowi
Złącze wtykowe SC-RJ, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, 100 Mb/s, materiał: Stal szlachetna 1.4404, rodzaj przyłącza: Push-Pull, odejście kabla: proste
Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien POF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku dołowi
"$pageName" na