Lista produktów — światłowodowe złącza wtykowe do transmisji danych

Filtr

268 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Wtykowe złącza światłowodowe - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Złączka wtykowa światłowodowa SC-RJ, IP20, dupleks, z szybkozłączem, do PROFINET, do włókna PCF 200/230 μm, do żył pojedynczych o średnicy 2,2 mm

Cena: 90,92 EUR / 1

Złączki światłowodowe - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Łącznik SC-RJ push-pull, IP67, metalowy, z pokrywą ochronną, kolor: niklowany

Cena: 67,05 EUR / 1

Zestaw narzędzi - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Zestaw narzędzi do cięcia SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania na obiekcie złączy wtykowych SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 z szybkozłączami, składający się z narzędzia do zdejmowania płaszcza, nożyczek do włókien aramidowych, obcinaka SC-RJ, mikroskopu

Cena: 2269,20 EUR / 1

Akcesoria do światłowodów - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

Narzędzie do cięcia SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania na obiekcie złączy wtykowych Push-Pull SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 z szybkozłączami.

Cena: 1938,56 EUR / 1

Akcesoria do światłowodów - WIREFOX-PN POF - 1405249

narzędziem do zdejmowania płaszcza, do włókien polimerowych

Cena: 771,56 EUR / 1

Akcesoria do światłowodów - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

Etykiety zastępcze do TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF

Cena: 10,80 EUR / 1

Wtykowe złącza światłowodowe - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien POF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku dołowi

Cena: 364,75 EUR / 1

Wtykowe złącza światłowodowe - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFH:10 - 1408048

Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien PCF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku górze

Wtykowe złącza światłowodowe - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien POF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku dołowi

Cena: 364,75 EUR / 1
268 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij