Lista produktów – instalacje światłowodowe

Filtr

67 trafień

Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Zestaw wtyków SC-RJ do włókien PCF, do samodzielnego montażu, składający się z 2 wtyków szybkiego montażu dupleks z odgiętką, do żył o średnicy 2,9 mm

Kabel światłowodowy - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Kabel światłowodowy - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 μm, wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

Kabel światłowodowy - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dupleks 200 μm / 230 μm, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm, wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm, ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

Narzędzie do konfekcjonowania - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Narzędzie do rozdzielana włókien PCF, układ styków: F-SMA do konfekcjonowania wtyków szybkozłącznych F-SMA do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Kabel światłowodowy z włókien szklanych, dupleks 50 μm / 125 μm, na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Kabel z włóknami szklanymi, dupleks, 50/125 μm, wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

67 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410