Lista produktów – instalacje światłowodowe

Filtr

161 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Rodzaj sygnału

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Rodzaj sygnału



Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Zestaw wtyków SC-RJ do włókien PCF, do samodzielnego montażu, składający się z 2 wtyków szybkiego montażu dupleks z odgiętką, do żył o średnicy 2,9 mm

Cena: 86,13 EUR / 1

Narzędzie do konfekcjonowania - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Narzędzie do rozdzielana włókien PCF, układ styków: SC-RJ lub dupleks SC do konfekcjonowania wtyków szybkozłącznych SC do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...

Cena: 983,78 EUR / 1

Kabel światłowodowy - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 μm, wersja ciężka do układania na stałe wewnątrz, wyrób na metry bez wtyku

Cena: 7,39 EUR / 1

Kabel światłowodowy - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 μm, wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

Cena: 7,39 EUR / 1

Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Zestaw wtyków SC-RJ do standardowego kabla PROFINET z włókien PCF o średnicy pojedynczych elementów 2,2 mm. 2 dupleksowe wtyki szybkiego montażu z zabezpieczeniem przed przełamaniem do samodzielnego konfekcjonowania.

Cena: 98,49 EUR / 1

Kabel światłowodowy - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Kabel światłowodowy PROFINET- PCF, dupleks 200/230 μm, do układania w pomieszczeniach, typ B, powłoka zewnętrzna z PCW, towar na metry bez wtyków

Cena: 6,44 EUR / 1

Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Zestaw wtyków SC-Duplex do standardowego kabla PROFINET z włókien PCF o średnicy pojedynczych elementów 2,2 mm. 2 dupleksowe wtyki szybkiego montażu z zabezpieczeniem przed przełamaniem do samodzielnego konfekcjonowania.

Cena: 98,49 EUR / 1

Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Zestaw wtyków B-FOC (ST) do standardowego kabla PROFINET z włókien PCF o średnicy pojedynczych elementów 2,2 mm. 4 wtyki szybkiego montażu z zabezpieczeniem przed przełamaniem do samodzielnego konfekcjonowania.

Cena: 90,91 EUR / 1

Narzędzie do konfekcjonowania - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu B-FOC(ST), z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, czterema wtykami B-FOC(ST) do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Cena: 1969,74 EUR / 1

Narzędzie do konfekcjonowania - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Narzędzie do rozdzielana włókien PCF, układ styków: SC-RJ lub dupleks SC do konfekcjonowania wtyków szybkozłącznych SC do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...

Cena: 983,78 EUR / 1
161 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij