Lista produktów — wskaźniki procesowe Ex i i akcesoria

Filtr

9 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Wskaźnik cyfrowy - FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP - 2907216

Wielofunkcyjny wskaźnik Ex i procesowy w obudowie do montażu w szafie sterowniczej, do monitorowania i wyświetlania analogowych wartości pomiarowych. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. Dwa wyjścia przełączne przekaźnikowe i jedno wyjście analogowe.

Wskaźnik cyfrowy - FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP - 2907781

Wielofunkcyjny wskaźnik Ex i procesowy w obudowie polowej, do monitorowania i wyświetlania analogowych wartości pomiarowych. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. Dwa wyjścia przełączne przekaźnikowe i jedno wyjście analogowe.

Adapter programowania - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-...

Wskaźnik cyfrowy - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej z komunikacją HART do montażu w szafie sterowniczej

Wskaźnik cyfrowy - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej w wykonaniu iskrobezpiecznym, z komunikacją HARTR, w obudowie obiektowej, możliwość stosowania do strefy 1.

opornik - FA MCR-FDS-R250 - 2908802

Rezystor komunikacji HARTR, 250 Ω, w połączeniu z wyświetlaczem cyfrowym 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP lub 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Zestaw montażowy - FA MCR-FDS-PM - 2908783

Zestaw do montażu na rurze do wskaźników procesowych zasilanych z pętli wyjściowej w obudowie obiektowej FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.

Zestaw montażowy - FA MCR-FD-PM - 2908739

Zestaw montażowy do wielofunkcyjnych wskaźników procesowych FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) i FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Dodatkowo możliwość wykorzystania również do uproszczonego montażu naściennego.

Ramki montażowe na szynę nośną - FA MCR-D-RM - 1032996

Za pomocą ramki do montażu na szynę DIN można zamontować wyświetlacz na szynie, np. w szafie sterowniczej. Ramkę do montażu na szynie DIN można użyć do wyświetlaczy: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP

9 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410