Lista produktów — płyty przepustowe do kabli

Filtr

11 trafień

nowość

Płytka przepustu kablowego - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 25, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 3x 3 mm ... 6 mm , kolor: czarny

Cena: 12,80 EUR / 1
nowość

Płytka przepustu kablowego - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 18,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 26x 3 mm ... 6 mm , kolor: czarny

Cena: 12,80 EUR / 1
nowość

Płytka przepustu kablowego - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 10, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 6x 1 mm ... 8 mm , kolor: czarny

Cena: 11,90 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 7, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 43 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 60 mm , kolor: szary

Cena: 23,52 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 7, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 43 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 60 mm , kolor: czarny

Cena: 23,52 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 13x 10 mm ... 14 mm , kolor: szary

Cena: 23,11 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 13x 10 mm ... 14 mm , kolor: czarny

Cena: 23,11 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 37, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm , kolor: szary

Cena: 23,11 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 37, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm , kolor: czarny

Cena: 23,11 EUR / 1

Płyta dolna - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Płyta dolna, z uszczelką, do CES Multigates, z 1 otworem, wraz ze śrubami mocującymi

Cena: 67,30 EUR / 1
11 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij