Lista produktów – mierniki mocy

Filtr

6 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COMMUNICATION_PROTOCOL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MAX_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
nowość

Miernik - EEM-EM325 - 2908576

Trójfazowy miernik mocy do pomiaru mocy czynnej z pomiarem za pomocą przekładnika prądowego 1 A / 5 A w sieciach do 500 V, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem MBUS, certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych

nowość

Miernik - EEM-EM355 - 2908578

Trójfazowy miernik mocy do pomiaru mocy czynnej z pomiarem za pomocą przekładnika prądowego 1 A / 5 A w sieciach do 500 V, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem RS-485, certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych

nowość

Miernik - EEM-EM375 - 2908581

Trójfazowy miernik mocy do pomiaru mocy czynnej z pomiarem za pomocą przekładnika prądowego 1 A / 5 A w sieciach do 500 V, z wyjściem S0 i złączem Ethernet, certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych

nowość

Miernik - EEM-EM327 - 2908586

Trójfazowy miernik mocy do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 500 V / 80 A, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem MBUS, certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych

nowość

Miernik - EEM-EM357 - 2908588

Trójfazowy miernik mocy do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 500 V / 80 A, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem RS-485, certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych

nowość

Miernik - EEM-EM377 - 2908590

Trójfazowy miernik mocy do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 500 V / 80 A, z wyjściem S0 i złączem Ethernet, certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych

6 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij