Aprobata
Interfejs
Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus RTU/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z zasilaniem 24 V DC i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia do 690 V
Wielofunkcyjny miernik energii z bezpośrednim przyłączem do cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
Wielofunkcyjny miernik energii z bezpośrednim przyłączem do cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Modbus RTU/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z zasilaniem 24 V DC, bezpośrednim podłączeniem cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia do 690 V
Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus TCP i Ethernet/IP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP i PROFINET do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus RTU/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
"$pageName" na