Aprobata
Kolor
Wersje krajowe
Rodzaj przyłącza
Gniazdo, Przód wtyku typu D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki i innych krajów, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdo, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki i innych krajów, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdo, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki, ze wskaźnikiem świetlnym, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdo, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki, ze wskaźnikiem świetlnym, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdo, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki, wbudowany bezpiecznik, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdo, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki, wbudowany bezpiecznik, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdko podwójne, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki, ze wskaźnikiem świetlnym, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdko podwójne, Typ: D, Przyłącze śrubowe, do Indii/Afryki, ze wskaźnikiem świetlnym, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdo, Typ: D, Przyłącze push-in, do Indii/Afryki i innych krajów, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Gniazdo, Typ: D, Przyłącze push-in, do Indii/Afryki i innych krajów, NIE nadaje się na rynek RPA (ZA), zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
"$pageName" na